Marque: Burndy
No de catalogue: HSB400T48PF2
Catalog Number
HSB400T48PF2
Couleur
Black
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Heat Shrink>Thin Wall Polyolefin Heat Shrink
Technologie
Heat Shrink
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
781810296370
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
2