HUBBELL CANADA
Image of Z2528 Tubing Cône fendu en laiton, 1/0 Str., .79 in L, Z2528

Tubing Cône fendu en laiton, 1/0 Str., .79 in L, Z2528

Marque: Burndy

No de catalogue: Z2528

Tubes Cône fendu en laiton, 1/0 Str, .79 in L.

Général

Catalog Number

Z2528

Matériau

Brass

Plaqué

Y

Type de connecteur

Cone

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810017395

UPC 14 Digit GTIN

00781810017395

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.79

Longueur

0.79 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Cone

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

57600

Quantité dans l'emballage

100