HUBBELL CANADA
Image of PT2990010 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 10', 10K psi, PT2990010
Image of PT2990010 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 10', 10K psi, PT2990010

Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 10', 10K psi, PT2990010

Marque: Burndy

No de catalogue: PT2990010

Flexible hydraulique, 10', 3/16" dia non cond, Coupleurs empilables (mâle/femelle), Orange, Pression d'éclatement min 40,000 psi, Pression de service nominale 10,000 psi.

  • Non conducteur
  • 10' x 3/16" de diamètre
  • Coupleurs mâles/femelles empilables
  • Orange de sécurité
  • Pour utilisation avec des pompes de 10 000 psi

Général

Application

Accessory, Hose

Catalog Number

PT2990010

Type

Hydraulic Accessories

Type de produit

Hydraulic Hose

UPC

781810625668

Dimensions

Dimensions

15.25 po x 0.187 po x 0.187 po

Hauteur

0.187 in

Largeur

0.187 in

Longueur

15.25 in

Poids

4.25 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Hose, Couplers