HUBBELL CANADA
Image of PT2990015 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 15', 10K psi, PT2990015
Image of PT2990015 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 15', 10K psi, PT2990015

Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 15', 10K psi, PT2990015

Marque: Burndy

No de catalogue: PT2990015

Tuyau hydraulique, 15', 3/16" dia non-cond, Coupleurs empilables (mâle/femelle), Orange, Pression d'éclatement min 40,000 psi, Pression de service nominale 10,000 psi.

  • Non Conductive
  • 15' x 3/16" diameter
  • Stackable male/female couplers
  • Safety Orange
  • For use with 10,000 psi pumps
  • Non conducteur
  • 15' x 3/16" de diamètre
  • Raccords mâle/femelle empilables
  • Orange de sécurité
  • À utiliser avec des pompes de 10 000 psi

Général

Application

Accessory

Catalog Number

PT2990015

Type

Hydraulic Hose

Type de produit

Hydraulic Hose

UPC

781810008461

Dimensions

Dimensions

20.25 po x 0.187 po x 0.187 po

Hauteur

0.187 in

Largeur

0.187 in

Longueur

20.25 in

Poids

4.75 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Hose, Couplers