Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL23CM11
Corrosion Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL23CM11
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
UPC
783585038094
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L5-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10