HUBBELL CANADA
Image of HBL63CM65 Twist-Lock® de qualité marine, fiche mâle 50A galvanisée, HBL63CM65

Twist-Lock® de qualité marine, fiche mâle 50A galvanisée, HBL63CM65

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL63CM65

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, fiche mâle, 50A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, non-NEMA, borne à vis, galvanisé.

  • Coque en laiton nickelé pour un alignement positif
  • Barres de sertissage en cuivre pour des terminaisons fiables
  • Contacts en laiton nickelé pour une résistance à la corrossion.

Résistant à la corrosion

Général

Application

Dispositifs de câblage marin

Catalog Number

HBL63CM65

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • Housing Type - Standard
  • Product Type - Replacement Plugs

Type d'article

Standard

UPC

783585808734

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

5