HUBBELL CANADA
Image of HBL2411SW Twist-Lock® Fiche mâle étanche Safety-Shroud® 20A, HBL2411SW

Twist-Lock® Fiche mâle étanche Safety-Shroud® 20A, HBL2411SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2411SW

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, 125/250V, 3-pôles, 4-fils avec terre, NEMA L14-20P Boîtier PBT Colliers PBT.

  • Impact resistant shroud protects blades against bending and breaking.
  • Reduces exposure to arcing when connecting or disconnecting under load.
  • Superior cord grip design protects terminations from excess strain.
  • Le carénage résistant aux chocs protège les lames contre la flexion et la rupture.
  • Réduit l'exposition à l'arc lors de la connexion ou de la déconnexion sous charge.
  • La conception supérieure du serre-câble protège les terminaisons contre les contraintes excessives.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2411SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

3-Pole

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

2 (1)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Closure Plug - Santoprene
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche étanche Safety-Shroud® 20A

UPC

783585231280

Dimensions

Dimensions

2.94 po x 2.94 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.94 in

Longueur

2.94 in

Poids

0.7 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-20P

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2 (1)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10