Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2321S
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2321S
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche mâle Safety-Shroud® 20A
UPC
783585234144
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 4.21 po
Hauteur
4.21 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.325 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L6-20P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
10