Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2513FC
Version câble plat
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2513FC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
4-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Connecteur Insulgrip® 20A
UPC
783585040004
Dimensions
3.86 po x 2.33 po x 2.33 po
Hauteur
2.33 in
Largeur
2.33 in
Longueur
3.86 in
Poids
0.6 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
L21-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
30