HUBBELL CANADA
Image of HBL7310BG Twist-Lock® Prise affleurante simple 20A, HBL7310BG

Twist-Lock® Prise affleurante simple 20A, HBL7310BG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7310BG

Prise affleurante simple Twist-Lock® 20A, 125/250V, 2-pôles, 3-fils de terre, non-NEMA, face en nylon, câblage arrière et latéral.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encoches pour le câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs mâles adéquats
  • Entièrement en laiton

Standard

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7310BG

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585333649

Dimensions

Dimensions

3.61 po x 1.39 po x 1.28 po

Hauteur

1.28 in

Largeur

1.39 in

Longueur

3.61 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10