HUBBELL CANADA
Image of HBL2770 Twist-Lock® Prise affleurante simple 30A, HBL2770
Image of HBL2770 Twist-Lock® Prise affleurante simple 30A, HBL2770
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Twist-Lock® Prise affleurante simple 30A, HBL2770

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2770

Prise affleurante simple Twist-Lock® 30A, triphasé Y 347/600V, 4-pôles 4-fils avec terre, L20-20R.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encoches pour le câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs mâles adéquats
  • Entièrement en laiton

Standard

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2770

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Flush Receptacle

Type d'article

30A Non-Grounding Single Flush Receptacle

UPC

783585236223

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.7 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L20-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10