HUBBELL CANADA
Image of HBL2320SR Twist-Lock® Réceptacle industriel à montage en surface 20A, HBL2320SR

Twist-Lock® Réceptacle industriel à montage en surface 20A, HBL2320SR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2320SR

Twist-Lock® Industrial Safety-Shroud® Réceptacle en surface 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-20R, borne à vis, un groupe.

  • Accepte les fiches de verrouillage Hubbell et NEMA standard
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même lorsqu'ils sont utilisés
  • Conçus pour être faciles à utiliser, les dispositifs peuvent être utilisés en toute sécurité et en toute sécurité, même en cas d'urgence.

montage en surface

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2320SR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prises

UPC

783585234106

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.58 po

Hauteur

1.58 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10