Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2430SR2
Montage en surface 2-groupes
Application
A usage intensif industriel caréné
Catalog Number
HBL2430SR2
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Performance
Puissance max. (hp)
5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise montée en surface
Type d'article
Prise Safety-Shroud® 20A
UPC
783585234601
Dimensions
5.12 po x 5.12 po x 2.22 po
Hauteur
2.22 in
Largeur
5.12 in
Longueur
5.12 in
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3-Phase Delta 480 VAC
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3-Phase Delta 480 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L16-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Quantité dans l'emballage
5