HUBBELL CANADA
Image of HBL4573VBK Twist-Lock® Valise® Fiche mâle 15A, HBL4573VBK

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle 15A, HBL4573VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4573VBK

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-15P, borne à vis Nylon.

  • Deux vis d'assemblage d'entraînement multiples captives
  • corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement
  • les poignées de cordon puissantes empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL4573VBK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.220"-0.660"(5.6-16.8)

Puissance max. (hp)

1.5

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - Zinc plated
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - Polyphenylene Oxide
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Screws - #6-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Valise® 15A

UPC

783585043203

Dimensions

Dimensions

1.50 po x 1.50 po x 1.87 po

Hauteur

1.87 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.220 - 0.660 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10