Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4573VY
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL4573VY
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.220"-0.660"(5.6-16.8)
Puissance max. (hp)
1.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Prise Valise® 15A
UPC
783585236650
Dimensions
1.50 po x 1.50 po x 1.87 po
Hauteur
1.87 in
Largeur
1.5 in
Longueur
1.5 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.220 - 0.660 in
Classe NEMA nominale
L6-15P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
5500
Quantité dans l'emballage
10