HUBBELL CANADA
Twist-Lock® Valise, fiche mâle, 20A 125V, L5-20P, HBL2311VBK
Image of HBL2311VBK Twist-Lock® Valise, fiche mâle, 20A 125V, L5-20P, HBL2311VBK
Image of HBL2311VBK Twist-Lock® Valise, fiche mâle, 20A 125V, L5-20P, HBL2311VBK

Twist-Lock® Valise, fiche mâle, 20A 125V, L5-20P, HBL2311VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2311VBK

Twist-Lock® Valise®, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis.

  • One piece all-black body design uses less fasteners for ease of assembly
  • Powerful cord grip prevents conductor slippage and strain on wiring terminals
  • Totally insulated impact and crush resistant nylon body
  • Unique patented clamp type terminals provide a superior electrical connection by bundling the conductor strands when clamps are tightened
  • La conception monobloc entièrement noire utilise moins de fixations pour faciliter l'assemblage 
  • une poignée de cordon puissante empêche le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage 
  • corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement 
  • les bornes de type pince brevetées uniques fournissent une connexion électrique supérieure en regroupant les brins de conducteur lorsque les pinces sont serrées

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2311VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.

Plage du cordon

0.325"-0.720"(8.26-18.3)

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Housing - Black nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

20A Valise® Plug

UPC

783585043005

Dimensions

Dimensions

1.78 po x 1.78 po x 2.50 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

1.78 in

Longueur

1.78 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.325 - 0.720 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10