HUBBELL CANADA
Image of HBL45985CL Twist-Lock® VariLoad® Entrée à bride 20A - 400Hz, broche centrale unique, HBL45985CL

Twist-Lock® VariLoad® Entrée à bride 20A - 400Hz, broche centrale unique, HBL45985CL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL45985CL

Twist-Lock® VariLoad®, entrée à bride, 20A triphasé 120/208V CA- 400Hz, mise à la terre 4-pôles 5-fils, non-NEMA, borne à vis en nylon, broche centrale unique.

  • VariLoad
  • Entrée à bride
  • 20 A triphasé 120/208 V CA - 400 Hz

Unique Center Pin

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL45985CL

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Blade Holder - Molded thermoset
  • Blades - Brass
  • Flanged Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel-nickel-plated
  • Terminal Screw - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

783585238203

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 3.64 po

Hauteur

3.64 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

20