Marque: Killark
No de catalogue: XC-1
Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 4,3 pouces cubes.
Application
Pour une utilisation dans des endroits dangereux.
Catalog Number
XC-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
C
Série
X Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936890012
Dimensions
6 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
6 in
Poids
0.65 lb
Poids brut de l'emballage
0.65
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
5