
Marque: Killark
No de catalogue: XLB-2
Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 6,5 pouces cubes.
Application
Pour une utilisation dans des endroits dangereux.
Catalog Number
XLB-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
LB
Série
X Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936910024
Dimensions
5 po x 2 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.86 lb
Poids brut de l'emballage
0.86
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
5