HUBBELL CANADA
¾" Type LL, Aluminium Série X Corps de conduit, XLL-2
Image of XLL-2 ¾" Type LL, Aluminium Série X Corps de conduit, XLL-2

¾" Type LL, Aluminium Série X Corps de conduit, XLL-2

Marque: Killark

No de catalogue: XLL-2

¾" Type LL, Aluminium Série X Corps de conduit.

  • Classé pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les valeurs nominales)
  • Bagues intégrales
  • Couvercles faciles d'accès

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 6,5 pouces cubes.

Général

Application

Pour une utilisation dans des endroits dangereux.

Catalog Number

XLL-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LL

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936910055

Dimensions

Dimensions

5 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.86

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

LL

Logistique

Quantité dans l'emballage

5