HUBBELL CANADA
Type LR 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLR-3
Image of XLR-3 Type LR 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLR-3
*Image représentative
Image of XLR-3 Type LR 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLR-3

Type LR 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLR-3

Marque: Killark

No de catalogue: XLR-3

Type LR 1", corps de conduit en aluminium de la série X.

  • Classé pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les valeurs nominales)
  • Bagues intégrales
  • Couvercles faciles d'accès

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 11,5 pouces cubes.

Général

Application

Pour une utilisation dans des endroits dangereux.

Catalog Number

XLR-3

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LR

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936910093

Dimensions

Dimensions

7.5 po x 6 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

6 in

Longueur

7.5 in

Poids brut de l'emballage

1.67

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

LR