Marque: Killark
No de catalogue: XT-3
Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 11,5 pouces cubes.
Application
Pour une utilisation dans des endroits dangereux.
Catalog Number
XT-3
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
T
Série
X Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936950037
Dimensions
7.75 po x 5.875 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
5.875 in
Longueur
7.75 in
Poids
1.72 lb
Poids brut de l'emballage
1.72
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
T