HUBBELL CANADA
Type XALB de 2 po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-6
Image of XALB-6 Type XALB de 2 po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-6
*Image représentative
Image of XALB-6 Type XALB de 2 po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-6

Type XALB de 2 po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-6

Marque: Killark

No de catalogue: XALB-6

Type XALB de 2 po, corps de conduit en aluminium de la série X.

  • Classé pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les valeurs nominales)
  • Bagues intégrales
  • Couvercles faciles d'accès

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès.

Général

Application

Conçue pour permettre de tirer en ligne droite des câbles lourds.

Catalog Number

XALB-6

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LB

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936880037

Dimensions

Dimensions

15.75 po x 7.25 po x 6.125 po

Hauteur

6.125 in

Largeur

7.25 in

Longueur

15.75 in

Poids brut de l'emballage

5.64

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Group D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

LB