Marque: Killark
No de catalogue: UGFI15C2
L'ACCEPTOR® protégé par un DDFT est la solution aux exigences de l'OSHA en matière de protection par DDFT lors de l'utilisation d'équipements portables dans des lieux dangereux et humides. Pour une utilisation avec des prises 125V, ou 125/250Vl 15 ou 20 ampères sans protection DDFT, l'unité câblée pro
Catalog Number
UGFI15C2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
UPC
783936661179
Poids
14 lb
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
15
Tension nominale
125 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR14667
Numéro de dossier « UL »
E91049