HUBBELL CANADA
UN - Union en fer - femelle/femelle - taille du moyeu ½", UNF1
Image of UNF1 UN - Union en fer - femelle/femelle - taille du moyeu ½", UNF1
*Image représentative
Image of UNF1 UN - Union en fer - femelle/femelle - taille du moyeu ½", UNF1

UN - Union en fer - femelle/femelle - taille du moyeu ½", UNF1

Marque: Killark

No de catalogue: UNF1

Série UN - Union en fer - femelle/femelle - taille du moyeu ½".

  • Threaded for rigid conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Strong and durable construction

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

UNF unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

UNF1

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

UNF Series

Type

Female to Female Union

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010458

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids

0.38 lb

Poids brut de l'emballage

0.38

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5