HUBBELL CANADA
Image of 03301004 Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short
Image of 03301004 Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short
Image of 03301004 Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short
Image of 03301004 Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short

Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03301004

Underground Rotating Eye Pulling Grip, .62-.74", Short.

La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.

  • Poignée de traction pour œil rotatif souterrain
  • 0,62 à 0,74 po
  • Court

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1200

Catalog Number

03301004

Construction

Woven

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Type d'article

Multiple Strength with Rotating Eye

UPC

783585314105

Dimensions

Poids

0.8 lb

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Taille du câble

1.00"-1.24"

Liée à la force

Capacité de charge

1200