HUBBELL CANADA
Image of GUF-3 Union 1", femelle à femelle, GUF-3
*Image représentative
Image of GUF-3 Union 1", femelle à femelle, GUF-3
Discontinué

Union 1", femelle à femelle, GUF-3

Marque: Killark

No de catalogue: GUF-3

Union 1", femelle à femelle.

  • Threaded for rigid conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Strong and durable construction

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

GUF-3

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUF Series

Type

Female to Female Union

Type de fini

Natural

UPC

783936270036

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids

0.25 lb

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5