HUBBELL CANADA
Image of GUM-6 Union 2", aluminium, mâle à femelle, GUM-6
Discontinué

Union 2", aluminium, mâle à femelle, GUM-6

Marque: Killark

No de catalogue: GUM-6

Union 2", aluminium, mâle à femelle.

  • Threaded for rigid conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Strong and durable construction

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

GUM-6

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUM

Type

Male to Female Union

Type de fini

UPC

783936270166

Dimensions

Dimensions

4 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.77

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

4