HUBBELL CANADA
Image of GUML-2M Union à angle 90° 3/4", en fer, mâle à femelle, GUML-2M

Union à angle 90° 3/4", en fer, mâle à femelle, GUML-2M

Marque: Killark

No de catalogue: GUML-2M

Union à angle 90° 3/4", en fer, mâle à femelle.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

GUML-2M

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Série

GUM

Type

90º Angle Union

Type de fini

UPC

783936012117

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.62

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5