HUBBELL CANADA
¾" Union à angle 90°, mâle à femelle, GUML-2
Image of GUML-2 ¾" Union à angle 90°, mâle à femelle, GUML-2

¾" Union à angle 90°, mâle à femelle, GUML-2

Marque: Killark

No de catalogue: GUML-2

¾" Union à angle 90° mâle à femelle.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Catalog Number

GUML-2

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUM Series

Type

Union à angle 90

Type de fini

Natural

UPC

783936270227

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids

0.21 lb

Poids brut de l'emballage

0.21

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10