
Marque: Killark
No de catalogue: GUM-5-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
GUM-5-EX
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUM
Type
Union mâle-femelle
Type de fini
UPC
783936071800
Dimensions
4 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
4 in
Poids brut de l'emballage
0.48
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U
Quantité dans l'emballage
4