
Marque: Killark
No de catalogue: GUF-1
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
GUF-1
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
GUF
Type
Female to Female Union
Type de fini
UPC
783936270012
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids
0.12 lb
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10