HUBBELL CANADA
Image of HBLRFMBBN UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, MÂLE PLG, BN, RFID, HBLRFMBBN
Discontinué

UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, MÂLE PLG, BN, RFID, HBLRFMBBN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLRFMBBN

UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, PLG MÂLE, BN, RFID.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Industrial Duty, Imbedded RFID tags
  • Same electrical and environmental performance as standard Series 16 Single Pole Devices
  • Industry best read strength allows for bulk scanning
  • Étiquettes RFID intégrées à usage industriel 
  • mêmes performances électriques et environnementales que les appareils unipolaires standard de la série 16 
  • la meilleure force de lecture de l'industrie permet une numérisation en masse

Général

Catalog Number

HBLRFMBBN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Plugs

UPC

783585566870

Caractéristiques électriques

Courant nominal

  • 300 A
  • 400 A

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10