HUBBELL CANADA
Image of HBLM3FGN Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FGN

Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM3FGN

Usage intensif unipolaire de qualité industrielle Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle 
  •  Mâle-Femelle-Femelle-Femelle
  • Tri-Tap

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLM3FGN

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - Tri-Tap

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

3-Fer Male-Female-Female-Female

Type

Tees and 3-Fers

Type d'article

UPC

783585112787

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Puissance en Watts

360000

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female

Logistique

Quantité dans l'emballage

10