Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLM3FR
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLM3FR
Couleur
Rouge
Famille de produit
16 Series
Isolation
Insulated Body
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
3-Fer Male-Female-Female-Female
Type
Tees and 3-Fers
Type d'article
Tri-Taps
UPC
783585112800
Poids
2.3 lb
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Puissance en Watts
360000 W
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female
Quantité dans l'emballage
10