HUBBELL CANADA
Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FY
Image of HBLM3FY Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FY
Image of HBLM3FY Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FY

Unipolaire Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A CA/CC, Monoconducteur, Pré-câblé, HBLM3FY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM3FY

Usage intensif unipolaire de qualité industrielle Mâle-Femelle-Femelle-Femelle, Tri-Tap, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle 
  •  Mâle-Femelle-Femelle-Femelle
  • Tri-Tap

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLM3FY

Couleur

Jaune

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Série

16 Series

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - Tri-Tap

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

3-Fer Male-Female-Female-Female

Type

Tees and 3-Fers

Type d'article

Tri-Taps

UPC

783585112824

Dimensions

Poids

2.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Puissance en Watts

360000 W

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female