

Marque: Burndy
No de catalogue: YDSR28RL
Catalog Number
YDSR28RL
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
654
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810503270
UPC 14 Digit GTIN
00781810503270
Dimension - B Longueur en pouces
9.06 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.02 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1162 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
45.75 pouces
Dimensions
45.75 po x 1.02 po x 1.02 po
Hauteur
1.02 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.02 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
45.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC taille 5005
4/0 AWG
Conducteurs - AAAC taille 6201
4/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1