Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PT7FSDBRS2A
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
PT7FSDBRS2A
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Non
Matériel - quincaillerie de montage
Step-Down Installation
Nombre de prises de sortie
(1) 20A Duplex Receptacle and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension
Spécifications
Type
FRPT - Complete Kits
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 3 po
Type de fini
Brass
UPC
783585494159
Poids
4.95 lb
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(1) 20A Duplex Receptacle and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension