HUBBELL CANADA
Image of PT7FSDGYA Unité complète avec prise double 20A, (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension, gris, PT7FSDGYA

Unité complète avec prise double 20A, (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension, gris, PT7FSDGYA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT7FSDGYA

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série affleurante double, unité complète avec prise double 20A, (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension, gris.

  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex précâblée de 20 A 
  • (2) trous de 1/2 po de diamètre pour le câblage basse tension 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint 
  • Comprend une boîte de jonction