HUBBELL CANADA
Image of BIBS2/06FX UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 6 PORTES, BIBS2/06FX

UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 6 PORTES, BIBS2/06FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS2/06FX

UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 6 PORTES.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre des connecteurs nécessaires à transporter en inventaire
  • convient pour les conducteurs Code et Flex
  • les capuchons de port de conducteur de couleur coordonnée affichent la gamme de fils et les classes de conducteur acceptées
  • les capuchons de port à vis affichent les informations de couple d'installation. pour une référence facile

Général

Catalog Number

BIBS2/06FX

Code de couleur

Black

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

6

Températures nominales

-40° C to 135 °C

UPC

621945439542

UPC 14 Digit GTIN

00621945439542

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1 AWG-14 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

-40° C to 135 °C

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

99