
Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS43FX
Application
Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors
Catalog Number
BIBS43FX
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Températures nominales
135°C
Type
BIBS, Multi-Port
UPC
621945439757
UPC 14 Digit GTIN
00621945439757
Dimension - Hauteur en millimètres
32 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.13 in
Dimension - Largeur en millimètres
29 mm
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
14 - 6 Str
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
14 - 6 Str
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
14 - 6 Str
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
14 - 6 Str
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
14 - 6 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
135°C
Nombre de ports
3
Quantité dans l'emballage
100