HUBBELL CANADA
Image of 1PL7502 UNITAP™ Connecteur à prises multiples, 1PL7502
Image of 1PL7502 UNITAP™ Connecteur à prises multiples, 1PL7502

UNITAP™ Connecteur à prises multiples, 1PL7502

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL7502

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol noir UV, entrée sur un côté, 2 ports, #2 AWG- 750 Kcmil, 600 V, 3/8" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL7502

Clé hexagonale

3/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 in-lb

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810453841

UPC 14 Digit GTIN

00781810453841

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

73 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

69 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.87 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

13/16

Dimensions

2.87 po x 2.7 po x 3 po

Hauteur

3 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

2.7 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.87 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG - 750 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

40