HUBBELL CANADA
Image of 1PL7503 UNITAP™ Connecteur à prises multiples, 1PL7503

UNITAP™ Connecteur à prises multiples, 1PL7503

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL7503

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol noir UV, entrée sur un côté, 3 ports, #2 AWG- 750 Kcmil, 600 V, 3/8" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

3

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL7503

Clé hexagonale

3/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 in-lb

Isolation

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

3

Températures nominales

194° F

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810287071

UPC 14 Digit GTIN

00781810287071

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

69 mm

Dimension - Taille de la vis en pouces

13/16

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG - 750 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG - 750 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

3

Nombre de ports

3

Logistique

Quantité dans l'emballage

40