
Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD3503FX
Catalog Number
BIBD3503FX
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Températures nominales
-40° C to 135 °C
UPC
621945438651
UPC 14 Digit GTIN
00621945438651
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Courant nominal
310 A
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10AWG-250 kcmil
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
-40° C to 135 °C
Nombre de ports
3
Quantité dans l'emballage
24