HUBBELL CANADA
Image of BIBS7506FX UNITAP en aluminium, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 6 PORTES, BIBS7506FX

UNITAP en aluminium, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 6 PORTES, BIBS7506FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS7506FX

Aluminium UNITAP, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 6 PORTES.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre des connecteurs nécessaires à transporter en inventaire
  • convient pour les conducteurs Code et Flex
  • les capuchons de port de conducteur de couleur coordonnée affichent la gamme de fils et les classes de conducteur acceptées
  • les capuchons de port à vis affichent les informations de couple d'installation. pour une référence facile

Général

Catalog Number

BIBS7506FX

Code de couleur

Black

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

6

Températures nominales

135°C

UPC

621945439948

UPC 14 Digit GTIN

00621945439948

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

70 mm

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 - 750 Str

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Fex-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

135°C

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

12