HUBBELL CANADA
UNITAP en aluminium, prise - même entrée latérale, #14-#4 classes B et C, #14-#6 classes G, H, I, K, DLO, 2 PORTS, BIT4FX
Image of BIT4FX UNITAP en aluminium, prise - même entrée latérale, #14-#4 classes B et C, #14-#6 classes G, H, I, K, DLO, 2 PORTS, BIT4FX

UNITAP en aluminium, prise - même entrée latérale, #14-#4 classes B et C, #14-#6 classes G, H, I, K, DLO, 2 PORTS, BIT4FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT4FX

Aluminium UNITAP, robinet - même entrée latérale, #14-#4 Classe B & C, #14-#6 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT-FX et BITO-FX s'installent rapidement et facilement
  • homologué UL486B, double classification AL9CUPour les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

Clear Insulated Multiple Tap Connectors

Catalog Number

BIT4FX

Clé hexagonale

1/8 in

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

Y

Températures nominales

135°C

Type

BIT, UNITAP

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Tin Plated

UPC

621945440036

UPC 14 Digit GTIN

00621945440036

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

31.75 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27.44 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.13 in

Dimension - Largeur en millimètres

28.70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.08 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

14 str.-6 str.

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

14 str.-6 str.

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

14 str.-6 str.

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

14 str.-6 str.

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

14 str.-6 str.

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

135°C

Configuration

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

250