HUBBELL CANADA
Image of BIT600FX UNITAP en aluminium, prise – même entrée latérale, #4-600 classe B et C, #4-373 classe G, H, I, K, DLO, 2 ports, BIT600FX

UNITAP en aluminium, prise – même entrée latérale, #4-600 classe B et C, #4-373 classe G, H, I, K, DLO, 2 ports, BIT600FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT600FX

UNIPrise en aluminium, robinet – même entrée latérale, #4-600 classe B et C, #4-373 classe G, H, I, K, DLO, 2 ports.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT-FX et BITO-FX s'installent rapidement et facilement
  • homologué UL486B, double classification AL9CUPour les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

Clear Insulated Multiple Tap Connectors

Catalog Number

BIT600FX

Clé hexagonale

3/8 in

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

Y

Températures nominales

135°C

Type

BIT, UNITAP

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Tin Plated

UPC

621945440043

UPC 14 Digit GTIN

00621945440043

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

69.85 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

69.85 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

60.45 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 in

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG - 600 kcmil

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 str.-373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 str.-373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 str.-373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 str.-373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 str.-373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 600 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

135°C

Configuration

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

100