Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD43
Application
Range-taking capability reduces the number of connectors carried in inventory
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLD43
Clé hexagonale
1/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810308370
UPC 14 Digit GTIN
00781810308370
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
3
Nombre de ports
3
Quantité dans l'emballage
100