HUBBELL CANADA
UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLD44
Image of 1PLD44 UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLD44
Image of 1PLD44 UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLD44

UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLD44

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLD44

Connecteurs de dérivation à ports multiples Al, recouverts de plastisol noir UV, 4 ports, entrée double face, #14-4 AWG, 600 V.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PLD44

Clé hexagonale

1/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810294840

UPC 14 Digit GTIN

00781810294840

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

50 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.95 pouces

Dimensions

1.95 po x 1.5 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.95 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

4

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100