HUBBELL CANADA
Image of 1PLO2502 UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLO2502

UNITAP™ UV Black Multiple Tap Connector (connecteur à prises multiples), 1PLO2502

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLO2502

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol noir UV, entrée déportée, 2 ports, #10 AWG- 250 Kcmil, 600 V, 5/16" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire